Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0462.13018
Materiale principale | Termoplastica | Forma | A | D=diametro esterno(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 23 | punta-Ø Tolleranza D1(mm) | +0.1 |
L(mm) | 14 | L1(mm) | 14 | S min.(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Tappi a pressione con astina di livello, forma A, senza sfiato (K0462), il codice articolo è il seguente: K0462.13018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0462.13018.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali