Tappi a pressione con astina di livello, forma C, con sfiato e filtro Aria (K0462)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0462.33018

Codice componente
K0462.33018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma C D=diametro esterno(mm) 30
D1(mm) 18 D2(mm) 23 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1
L(mm) 14 L1(mm) 14 S min.(mm) 8

Si trova sulla pagina di Tappi a pressione con astina di livello, forma C, con sfiato e filtro Aria (K0462), il codice articolo è il seguente: K0462.33018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0462.33018.

Supporto tecnico