Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0293.416
Codice componente
|
---|
K0293.416 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Si trova sulla pagina di Perni di posizionamento appiattiti, forma C (K0293), il codice articolo è il seguente: K0293.416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0293.416.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0293.408 |
K0293.410 |
K0293.412 |
K0293.420 |
K0293.425 |
K0293.506 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10.26 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.95 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
17.63 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
18.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 |