Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0350.16
Codice componente
|
---|
K0350.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 |
Loading...
Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di riferimento con estremità sferica forma A (K0350), il codice articolo è il seguente: K0350.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0350.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
A(mm)
B(mm)
C=diametro(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0350.10 |
K0350.12 |
K0350.14 |
K0350.20 |
K0350.25 |
K0350.30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
16.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
18.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | ||
24.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | ||
32.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 |