Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0351.508
Codice componente
|
---|
K0351.508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 |
Loading...
Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di riferimento con estremità sferica forma B (K0351), il codice articolo è il seguente: K0351.508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0351.508.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
A(mm)
B(mm)
C=diametro(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0351.12 |
K0351.14 |
K0351.16 |
K0351.510 |
K0351.512 |
K0351.514 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
20.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | ||
20.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | ||
26.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | ||
27.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | ||
28.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 |