Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0351.162
Codice componente
|
---|
K0351.162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 |
Loading...
Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di riferimento con estremità sferica appiattita forma D (K0351), il codice articolo è il seguente: K0351.162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0351.162.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
A(mm)
B(mm)
C=diametro(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
K(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0351.102 |
K0351.122 |
K0351.142 |
K0351.202 |
K0351.222 |
K0351.252 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | A (mm) | B (mm) | C=diametro (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2.5 | ||
23.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2.5 | ||
24.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3.76 | ||
27.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | ||
30.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5.5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | ||
33.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per utensili | Acciaio | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5.6 |