Snodi sferici con piedini girevoli con filettatura interna (K0422)

Snodi sferici con piedini girevoli con filettatura interna (K0422)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Per il fissaggio diretto di piedi articolati mediante viti standard

· Ogni testina rotante può essere combinata con ciascun piatto

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0422.061
K0422.062
K0422.081
K0422.082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=filettatura
(mm)

2.24 €

1 4 giorni AcciaioM6

4.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxM6

2.24 €

1 4 giorni AcciaioM8

4.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L1(mm) 7.5 T(mm) 10

Supporto tecnico