Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0395.320
Codice componente
|
---|
K0395.320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | Materiale dei componenti | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 1 | 4 giorni | 60 | 55 | 20 | - | Acciaio inox | B | 42 | 8 | 30 | 18 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli, forma A e B (K0395), il codice articolo è il seguente: K0395.320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0395.320.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale dei componenti
Forma
H=altezza(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0395.106 |
K0395.108 |
K0395.110 |
K0395.112 |
K0395.116 |
K0395.120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | Materiale dei componenti | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 6 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 25 | 18 | 8 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 18 | 4 | 13 | 9 | ||
9.82 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 35 | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
13.48 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 16 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
17.81 € | 1 | 4 giorni | 60 | 55 | 20 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 42 | 8 | 30 | 18 |