Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1466.105
Codice componente
|
---|
K1466.105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15° | Filettatura a destra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 |
Loading...
Materiale principale | IGUMID® | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Iglidur® |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali