Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0716.121
Codice componente
|
---|
K0716.121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Rev. Limite n massimo (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.97 € | 1 | 4 giorni | M12 | 1800 | 4.95 | 7,5° | Filettatura a sinistra | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 14.5 | 33 | 19 | 7,5° | 1800 | 4950 | 1125 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura esterna su cuscinetto a sfere, DIN ISO 12240-4 (K0716), il codice articolo è il seguente: K0716.121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0716.121.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Coefficiente di carico statico(N)
Coefficiente di carico dinamico(N)
Rev. Limite n massimo(giri/min)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0716.081 |
K0716.10 |
K0716.101 |
K0716.16 |
K0716.161 |
K0716.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Rev. Limite n massimo (giri/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Filettatura a sinistra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10.5 | 25 | 15 | 8,5° | 1000 | 4000 | 1300 | ||
51.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filettatura a destra | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 | ||
51.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filettatura a sinistra | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 | ||
77.44 € | 1 | 4 giorni | M16 | 2350 | 6.25 | 8° | Filettatura a destra | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 2350 | 6250 | 975 | ||
77.44 € | 1 | 4 giorni | M16 | 2350 | 6.25 | 8° | Filettatura a sinistra | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 2350 | 6250 | 975 | ||
98.38 € | 1 | 4 giorni | M20 | 3450 | 7.9 | 7° | Filettatura a destra | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 24.5 | 47 | 28 | 7° | 3450 | 7900 | 825 |