Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0718.101
Codice componente
|
---|
K0718.101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17400 | 23.4 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 13° | 17.4 | 23.4 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali