Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0718.121
Codice componente
|
---|
K0718.121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 23500 | 32 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 13° | 23.5 | 32 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura esterna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, DIN ISO 12240-4 (K0718), il codice articolo è il seguente: K0718.121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0718.121.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0718.061 |
K0718.08 |
K0718.081 |
K0718.16 |
K0718.161 |
K0718.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 giorni | m6 | 6000 | 9.3 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 6 | 9.3 | ||
13.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Acciaio | Filettatura a destra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 11 | 16.7 | ||
13.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 11 | 16.7 | ||
32.43 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a destra | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 32 | 52.7 | ||
32.43 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 32 | 52.7 | ||
45.20 € | 1 | 4 giorni | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a destra | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 15° | 43.8 | 78.1 |