Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0722.16
Codice componente
|
---|
K0722.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.53 € | 1 | 4 giorni | M16 | 45000 | 22 | 8° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a destra | 69 | 46 | 17 -0.008 | M16 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 45 | 22 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura esterna a strisciamento, versione stretta, DIN ISO 12240-4 (K0722), il codice articolo è il seguente: K0722.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0722.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0722.081 |
K0722.10 |
K0722.101 |
K0722.161 |
K0722.20 |
K0722.201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 42 | 24 | 8 -0.008 | M8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acciaio | Filettatura a destra | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
40.53 € | 1 | 4 giorni | M16 | 45000 | 22 | 8° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 69 | 46 | 17 -0.008 | M16 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 45 | 22 | ||
48.79 € | 1 | 4 giorni | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a destra | 78 | 53 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 60 | 31.5 | ||
48.79 € | 1 | 4 giorni | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 78 | 53 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 60 | 31.5 |