Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0719.12125
Codice componente
|
---|
K0719.12125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 23500 | 32 | 13° | Acciaio | Filettatura a destra | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 23.5 | 32 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura interna, DIN ISO 12240-4 (K0719), il codice articolo è il seguente: K0719.12125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0719.12125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0719.061 |
K0719.08 |
K0719.081 |
K0719.121251 |
K0719.16 |
K0719.161 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 giorni | m6 | 8900 | 9.3 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 8.9 | 9.3 | ||
13.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Acciaio | Filettatura a destra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 14.1 | 16.7 | ||
13.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 14.1 | 16.7 | ||
20.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 23500 | 32 | 13° | Acciaio | Filettatura a sinistra | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 23.5 | 32 | ||
32.43 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a destra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 32 | 52.7 | ||
32.43 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 32 | 52.7 |