Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0721.051
Codice componente
|
---|
K0721.051 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Filettatura a sinistra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 11.8 | 7.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura interna, acciaio inossidabile, DIN ISO 12240-4 (K0721), il codice articolo è il seguente: K0721.051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0721.051.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0721.05 |
K0721.06 |
K0721.061 |
K0721.08 |
K0721.081 |
K0721.10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Filettatura a destra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 11.8 | 7.5 | ||
30.08 € | 1 | 4 giorni | m6 | 13100 | 9.3 | 13° | Filettatura a destra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 13.1 | 9.3 | ||
30.08 € | 1 | 4 giorni | m6 | 13100 | 9.3 | 13° | Filettatura a sinistra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 13.1 | 9.3 | ||
33.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Filettatura a destra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 20.7 | 16.7 | ||
33.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Filettatura a sinistra | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 20.7 | 16.7 | ||
37.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Filettatura a destra | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 28.3 | 23.4 |