Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1324.11021
Codice componente
|
---|
K1324.11021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | α | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Limite di velocità (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 4 giorni | 39000 | 23.4 | 13° | 10 H7 | 21 h7 | 14 | 10.5 | 19.05 | 13° | 39000 | 23400 | 350 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4571 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | rettificato e lucidato | Materiale dei componenti | PTFE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici serie K/E DIN ISO 12240-1 (K1324), il codice articolo è il seguente: K1324.11021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1324.11021.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
D=diametro interno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
α
Coefficiente di carico statico(N)
Coefficiente di carico dinamico(N)
Limite di velocità(giri/min)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1324.10513 |
K1324.10615 |
K1324.10818 |
K1324.11224 |
K1324.11631 |
K1324.20614 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | D=diametro interno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | α | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Limite di velocità (giri/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 1 | 4 giorni | 12500 | 7.5 | 13° | 5 H7 | 13 h7 | 8 | 6 | 11.11 | 13° | 12500 | 7500 | 600 | ||
17.25 € | 1 | 4 giorni | 15500 | 9.3 | 13° | 6 H7 | 15 h7 | 9 | 6.75 | 12.7 | 13° | 15500 | 9300 | 530 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 27800 | 16.7 | 14° | 8 H7 | 18 h7 | 12 | 9 | 15.87 | 14° | 27800 | 16700 | 420 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 34500 | 32 | 13° | 12 H7 | 24,5 h7 | 16 | 12 | 22.22 | 13° | 34500 | 32000 | 300 | ||
37.80 € | 1 | 4 giorni | 88000 | 52.5 | 15° | 16 H7 | 31,5 h7 | 21 | 15 | 28.57 | 15° | 88000 | 52500 | 230 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 9000 | 4 | 13° | 6 -0.008 | 14 -0.008 | 6 | 4 | 10 | 13° | 9000 | 4000 | - |