Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1065.61
Codice componente
|
---|
K1065.61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Colore principale | Versione | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio inox | lucido | lucido | 16 | 13 | 15 | M12x1.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Colore principale
Versione
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
M(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali