Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0042.12
Codice componente
|
---|
K0042.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | G (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.64 € | 1 | 4 giorni | per foro filettato | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X60 | M12 | 40 | 85 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | tipo temprato | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | E(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo con ganasce a doppio cuneo seghettate (K0042), il codice articolo è il seguente: K0042.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0042.12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
G(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0042.1214 |
K0042.16 |
K0042.1618 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | G (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.64 € | 1 | 4 giorni | per cava a T | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X50 | 14 | 40 | 85 | ||
299.12 € | 1 | 4 giorni | per foro filettato | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X80 | M16 | 60 | 210 | ||
299.12 € | 1 | 4 giorni | per cava a T | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X70 | 18 | 60 | 210 |