Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 30 kg (K1569)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 30 kg (K1569)
· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1569.0250
K1569.0300
K1569.0350
K1569.0400
K1569.0450
K1569.0500
K1569.0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

12.70 €

1 4 giorni 250250----192

14.16 €

1 4 giorni 30030096---242

15.72 €

1 4 giorni 35035096---292

17.19 €

1 4 giorni 4004009696--342

18.70 €

1 4 giorni 45045096128--392

20.17 €

1 4 giorni 5005009612864-442

21.91 €

1 4 giorni 550550961286432492

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 45 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Tipo assemblato Montaggio laterale Caricamento per coppia(kg) 30
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

Supporto tecnico