Codice articolo del costruttore: K1567.0328
Marca: KIPP
Prezzo: 12.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 232 mm
Lunghezza guida L: 328 mm
A1: 288 mm
A3: 296 mm
Profondità cassetto da - a: 350 - 550 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1567.0328
Codice componente
|
---|
K1567.0328 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | Profondità cassetto da - a (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 4 giorni | 232 | 328 | 288 | 296 | 350 - 550 | 342 |
Loading...
Altezza h(mm) | 27 | Larghezza W(mm) | 10 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Tipo assemblato | Montaggio a fessura | Caricamento per coppia(kg) | 12 |
A(mm) | 37 | A2(mm) | 32 | T = profondità della fessura(mm) | 6-7 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, acciaio per montaggio a fessura, estrazione parziale, portata fino a 12 kg (K1567), il codice articolo è il seguente: K1567.0328.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1567.0328.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
A1(mm)
A3(mm)
Profondità cassetto da - a(mm)
L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1567.0222 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | Profondità cassetto da - a (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | 4 giorni | 150 | 222 | 160 | 190 | 230 - 350 | 214 |