Codice articolo del costruttore: K1574.0350
Marca: KIPP
Prezzo: 34.24 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 350 mm
Lunghezza guida L: 350 mm
A2: 64 mm
A3: - mm
A4: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1574.0350
Altezza h(mm) | 46 | Larghezza W(mm) | 12.7 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | elettrozincato blu | Tipo assemblato | Montaggio superficiale | Caricamento per coppia(kg) | 35 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A5(mm) | 35 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a parete, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1574), il codice articolo è il seguente: K1574.0350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1574.0350.
Configura
Proprietà di base
A3(mm)
A4(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
A2(mm)
A6(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1574.0300 |
K1574.0400 |
K1574.0450 |
K1574.0500 |
K1574.0550 |
K1574.0600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12 € | 1 | 4 giorni | 300 | 300 | - | - | - | 192 | ||
37.34 € | 1 | 4 giorni | 400 | 400 | 96 | - | - | 292 | ||
40.47 € | 1 | 4 giorni | 450 | 450 | 160 | - | - | 342 | ||
43.56 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500 | 96 | 96 | - | 392 | ||
47.47 € | 1 | 4 giorni | 550 | 550 | 96 | 128 | - | 442 | ||
51.35 € | 1 | 4 giorni | 600 | 600 | 96 | 128 | 96 | 492 |