Serratura a un quarto di giro nel DESIGN igienico (K1354)

Serratura a un quarto di giro nel DESIGN igienico (K1354)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando, industria alimentare

· Requisiti in materia di igiene a norma DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159, conformità a FDA

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Acciaio inox 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1354.18

Codice componente
K1354.18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Silicone
Colore dei componenti blu Attuazione quadrato D=diametro(mm) 30
H=altezza(mm) 18 SW=larghezza chiave(mm) 13

Si trova sulla pagina di Serratura a un quarto di giro nel DESIGN igienico (K1354), il codice articolo è il seguente: K1354.18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1354.18.

Supporto tecnico