Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1111.60186
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Attuazione | Doppio piede | H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro per aree sterili (K1111), il codice articolo è il seguente: K1111.60186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1111.60186.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali