Tappi a vite con magnete (K0452) (K0452.20014)

Tappi a vite con magnete (K0452) K0452.20014

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0452.20014

Marca: KIPP

Prezzo: 1.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 20 mm

D1: G1/4

D2: 8 mm

L: 7 mm

L1: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0452.20014

Codice componente
K0452.20014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

1.97 €

1 4 giorni 20G1/4879517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero

Si trova sulla pagina di Tappi a vite con magnete (K0452), il codice articolo è il seguente: K0452.20014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0452.20014.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0452.201415
K0452.22038
K0452.27012
K0452.34034
K0452.42100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

1.97 €

1 4 giorni 20M14X1,5879517

2.53 €

1 4 giorni 22G3/8137.5101018

2.92 €

1 4 giorni 27G1/213811924

3.89 €

1 4 giorni 34G3/419.69116.530

5.06 €

1 4 giorni 42G119.610.5121435

Supporto tecnico