Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1482.1221245X1000 |
K1482.1221245X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P=lunghezza cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
36.42 € | 1 | 4 giorni | 1000 | ||
46.22 € | 1 | 4 giorni | 5000 |
Loading...
Materiale principale | TPU | Materiale dei componenti | Bronzo | Forma | G |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15.5 | B2(mm) | 15.5 | D1(mm) | 14.5 |
D2=diametro(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G1 | M12X1 |
G2=filettatura | M12X1 | H1(mm) | 28.35 | H2(mm) | 32.05 |
L1=lunghezza filettatura(mm) | 38.25 | L2=lunghezza alloggiamento(mm) | 38.25 | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | 5 x 0,34 mm² |
Configura
Proprietà di base
P=lunghezza cavo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali