Codice articolo del costruttore: K0099.12
Marca: KIPP
Prezzo: 1.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 15 mm
D1: 9.5 mm
L: 70 mm
per morsetto a leva: 05845-0600
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0099.12
Materiale principale | Plastica | Colore principale | arancione |
---|
Si trova sulla pagina di Impugnature in plastica tonde (K0099), il codice articolo è il seguente: K0099.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0099.12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
per morsetto a leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0099.19 |
K0099.22 |
K0099.28 |
K0099.30 |
K0099.33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | per morsetto a leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12.7 | 75 | 05845-1200 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 100 | 05845-2500 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | 28 | 19 | 90 | 05750-0700, 05755-0700, 058 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 32 | 22 | 95 | 05750-1200, 05755-1200 | ||
2.12 € | 1 | 4 giorni | 35 | 25 | 100 | 05750-2400, 05755-2400 |