Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1199.10616050
Codice componente
|
---|
K1199.10616050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Codice acciaio | Versione 2 | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | 4 giorni | M6 | 51 | 1.4401 | senza esagono incassato | 16 | 11 | 13 | 5.1 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | elettrolucidato | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E |
Si trova sulla pagina di Maniglie a macchina fisse DIN 39, forma E, acciaio inox (K1199), il codice articolo è il seguente: K1199.10616050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1199.10616050.
Configura
Proprietà di base
SW(mm)
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia H(mm)
Codice acciaio
Versione 2
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1199.0616050 |
K1199.0820064 |
K1199.1025080 |
K1199.10820064 |
K1199.11025080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Codice acciaio | Versione 2 | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 1.4305 | con esagono incassato | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 64 | 1.4305 | con esagono incassato | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 1.4305 | con esagono incassato | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
11.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67 | 1.4401 | senza esagono incassato | 21 | 14 | 14 | 8.75 | - | ||
17.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 81 | 1.4401 | senza esagono incassato | 25 | 16 | 18 | 9.75 | - |