Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0168.0616055
Codice componente
|
---|
K0168.0616055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | E |
---|
Si trova sulla pagina di Maniglie macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, acciaio (K0168), il codice articolo è il seguente: K0168.0616055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0168.0616055.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia H(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0168.0820067 |
K0168.1025083 |
K0168.1232105 |
K0168.1636117 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
21.55 € | 1 | 4 giorni | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |