Piastre piedini di livellamento con base in gomma in acciaio o acciaio inox (K0673)

Piastre piedini di livellamento con base in gomma in acciaio o acciaio inox (K0673)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· Materiale: piatto in acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0673.10801
K0673.10802
K0673.11001
K0673.11002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

8.76 €

1 4 giorni Acciaio80178.5

12.54 €

1 4 giorni Acciaio inox80178.5

11.93 €

1 4 giorni Acciaio1001920

19.42 €

1 4 giorni Acciaio inox1001920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma

Supporto tecnico