Magneti vaso profondo con superficie magnetica lavorabile NdFeB (K1403)

Magneti vaso profondo con superficie magnetica lavorabile NdFeB (K1403)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 150 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1403.06
K1403.08
K1403.10
K1403.13
K1403.16
K1403.20
K1403.25
K1403.32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Spazio al muro di ferro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Forza magnetica al massimo H2
(N)

3.96 €

1 4 giorni 61.52010312

4.60 €

1 4 giorni 81.52010329

5.59 €

1 4 giorni 102208538

6.56 €

1 4 giorni 132.5206566

8.38 €

1 4 giorni 1632026108

11.48 €

1 4 giorni 2042557235

22.32 €

1 4 giorni 2553578380

36.83 €

1 4 giorni 326404.510640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Componente di finitura superficiale massa Temperatura max.(°C) 150

Supporto tecnico