Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0548.01 |
K0548.02 |
K0548.03 |
K0548.04 |
K0548.05 |
K0548.06 |
K0548.07 |
K0548.08 |
K0548.09 |
K0548.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 ±0.15 | 4.5 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 ±0.15 | 4.5 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | 18 | 16 ±0.15 | 4.5 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 ±0.15 | 6 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 ±0.15 | 7 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | 32 ±0.20 | 7 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 125 | 40 ±0.20 | 8 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 220 | 50 ±0.20 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 350 | 63 ±0.20 | 14 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | 600 | 80 ±0.25 | 18 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali