Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1408.120 |
K1408.125 |
K1408.132 |
K1408.140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 4 giorni | 22 | 20±0.15 | 4.2 | 9 | 6 | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | 29 | 25±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 58 | 32±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.90 € | 1 | 4 giorni | 72 | 40±0.2 | 5.5 | 12.5 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 220 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali