Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inossidabile (K1400) (K1400.150)

Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inossidabile (K1400) K1400.150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1400.150

Marca: KIPP

Prezzo: 8.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 +0.2/-0.1 Ø

H=altezza: 10 mm

H1=altezza totale: 18.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1400.150

Codice componente
K1400.150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)

8.02 €

1 4 giorni 50 +0.2/-0.11018.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale lucido
D1(mm) 8 D2=filettatura M5 T=profondità della filettatura(mm) 10
Temperatura max.(°C) 220

Si trova sulla pagina di Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inossidabile (K1400), il codice articolo è il seguente: K1400.150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1400.150.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1400.125
K1400.132
K1400.140
K1400.163
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)

4.99 €

1 4 giorni 25 ±0.1716

5.41 €

1 4 giorni 32 ±0.1716

6.64 €

1 4 giorni 40 +0.2/-0.1816.5

13.78 €

1 4 giorni 63 +0.3/-0.11422

Supporto tecnico