Magneti piatto basso con filettatura interna NdFeB (K0556) (K0556.02)

Magneti piatto basso con filettatura interna NdFeB (K0556) K0556.02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0556.02

Marca: KIPP

Prezzo: 20.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (valore configurabile): 550 N

Diametro esterno: 40 Ø

D1=filettatura: M5

D2: 10.5 mm

H=altezza: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0556.02

Codice componente
K0556.02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)

20.31 €

1 4 giorni 55040M510.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 80

Si trova sulla pagina di Magneti piatto basso con filettatura interna NdFeB (K0556), il codice articolo è il seguente: K0556.02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0556.02.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0556.01
K0556.03
K0556.04
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)

14.64 €

1 4 giorni 33032M55.57

80.56 €

1 4 giorni 110063M1011.714

112.53 €

1 4 giorni 175075M101315

Supporto tecnico