Codice articolo del costruttore: K0563.01
Marca: KIPP
Prezzo: 4.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza di attrazione (valore configurabile): 10 N
Diametro esterno: 12 Ø
D1: 8 mm
D2=filettatura: M4
H=altezza: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0563.01
Codice componente
|
---|
K0563.01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 8 | M4 | 7 | 14.8 | 6 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Si trova sulla pagina di Magneti piatto basso con perno filettato NdFeB, con guaina protettiva in gomma (K0563), il codice articolo è il seguente: K0563.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0563.01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0563.02 |
K0563.03 |
K0563.04 |
K0563.05 |
K0563.06 |
K0563.07 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 | ||
8.84 € | 1 | 4 giorni | 75 | 31 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 5 | ||
9.26 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | 8 | M4 | 6 | 10.5 | 5 | ||
17.45 € | 1 | 4 giorni | 180 | 66 | 10 | M5 | 8.2 | 15 | 8 | ||
37.24 € | 1 | 4 giorni | 420 | 88 | 12 | M8 | 8.2 | 17 | 11 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | - | 18 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 |