Morsetti a leva verticali mini con piede piatto e bloccaggio mandrino fisso (K1254)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1254.0800
K1254.1800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale M
(mm)

15.48 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM6x44

31.84 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM6x40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 100 Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso
Angolo di apertura della maniglia 60° Angolo di apertura del braccio di sostegno 95° Forza di fissaggio F1(N) 800
Forza di serraggio F3(N) 600 A(mm) 12.7 A1(mm) 25.4
B(mm) 27 B1(mm) 39.7 B5(mm) 3
C(mm) 22.7 C1(mm) 9.6 D(mm) 5.2
H(mm) 104 L=lunghezza(mm) 65.8 L1(mm) 28.6

Supporto tecnico