Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino fisso (K1250) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1250.007000
K1250.012000
K1250.014000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

107.50 €

1 4 giorni 300205°700014004525201049.51070305024310551.1M10x80

132.55 €

1 4 giorni 500195°1200014005025241256.51285306327912461.1M12x100

188.46 €

1 4 giorni 500195°1400018506340321667.516108387832515875M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso Versione 2 piedino verticale Angolo di apertura della maniglia 130°

Supporto tecnico