Morsetti a leva verticali con piede piatto e bloccaggio mandrino fisso (K1438) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1438.00800
K1438.01500
K1438.02400
K1438.03400
K1438.04400
K1438.05400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
M=mandrino di serraggio

13.09 €

1 4 giorni 5069°96°800600216296.514243417.52.521.810.54.89766.731.5-M5x35

16.71 €

1 4 giorni 10070°108°1500100031935812.7274225329135.513575.735M6x50-

23.32 €

1 4 giorni 15070°90°24001200119358-3247-33217.57.117887.740M08x65-

29.64 €

1 4 giorni 20070°90°34001600132509-4564-442228.3218124.365-M10x80

39.68 €

1 4 giorni 25070°90°440016001325310-4564-551258.7226138.374-M12x100

57.45 €

1 4 giorni 28050°100°54001800150.876.212.7-69.895.2-882.131.812.3303197.5107.8-M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico