Morsetti a leva verticali con piedino diritto e braccio di sostegno completo (K1251) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1251.02400
K1251.04000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

21.93 €

1 4 giorni 15056°100°2400120080016001934.9126646.8167.17.231156103.459.4M8x63

31.98 €

1 4 giorni 25061°112°400020001400300031.849.2148867.2199.58.740229140.391.1M10x85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico