Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0295.106012 |
K0295.106025 |
K0295.110020 |
K0295.110040 |
K0295.116030 |
K0295.116060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 12.5 | 4 | 4 | 6 | 17 | ||
18.55 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | ||
24.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | ||
23.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | ||
40.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | ||
41.53 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali