Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1063.10241 |
K1063.6211 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T max. (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.16 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 32 | 12 | 12 | 17 | 39.4 | 29 | 12 | 7 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 | ||
44.42 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 23 | 8 | 8 | 13 | 25.8 | 18 | 6 | 5.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Termoresistenza(°C) | ≤180 |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
M(mm)
SW(mm)
T max.(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali