Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox (K0791)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox (K0791)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Salvaspazio

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0791.01905010
K0791.01905015
K0791.01905020
K0791.01905025
K0791.01905030
K0791.01906010
K0791.01906015
K0791.01906020
K0791.01906025
K0791.01906030
K0791.01906035
K0791.01906040
K0791.01906045
K0791.01906050
K0791.02508020
K0791.02508025
K0791.02508030
K0791.02508035
K0791.02508040
K0791.02508045
K0791.02508050
K0791.02510020
K0791.02510025
K0791.02510030
K0791.02510035
K0791.02510040
K0791.02510045
K0791.02510050
K0791.02510060
K0791.03512025
K0791.03512030
K0791.03512035
K0791.03512040
K0791.03512045
K0791.03512050
K0791.03512060
K0791.03512070
K0791.03512080
K0791.03516030
K0791.03516035
K0791.03516040
K0791.03516045
K0791.03516050
K0791.03516060
K0791.03516070
K0791.03516080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

18.02 €

1 4 giorni 1955.511105.92515.9515

18.02 €

1 4 giorni 1955.511155.92520.9515

18.02 €

1 4 giorni 1955.511205.92525.9515

18.02 €

1 4 giorni 1955.511255.92530.9515

19.27 €

1 4 giorni 1955.511305.92535.9515

18.23 €

1 4 giorni 1966.8511106.82516.8622

18.23 €

1 4 giorni 1966.8511156.82521.8622

18.23 €

1 4 giorni 1966.8511206.82526.8622

18.23 €

1 4 giorni 1966.8511256.82531.8622

19.35 €

1 4 giorni 1966.8511306.82536.8622

19.35 €

1 4 giorni 1966.8511356.82541.8622

19.35 €

1 4 giorni 1966.8511406.82546.8622

19.35 €

1 4 giorni 1966.8511456.82551.8622

19.35 €

1 4 giorni 1966.8511506.82556.8622

19.85 €

1 4 giorni 2589.514207.83327.8838

19.85 €

1 4 giorni 2589.514257.83332.8838

20.91 €

1 4 giorni 2589.514307.83337.8838

20.91 €

1 4 giorni 2589.514357.83342.8838

20.91 €

1 4 giorni 2589.514407.83347.8838

20.91 €

1 4 giorni 2589.514457.83352.8838

20.91 €

1 4 giorni 2589.514507.83357.8838

23.45 €

1 4 giorni 25101214208.93328.91060

23.45 €

1 4 giorni 25101214258.93333.91060

24.62 €

1 4 giorni 25101214308.93338.91060

24.62 €

1 4 giorni 25101214358.93343.91060

24.62 €

1 4 giorni 25101214408.93348.91060

24.62 €

1 4 giorni 25101214458.93353.91060

24.62 €

1 4 giorni 25101214508.93358.91060

26.02 €

1 4 giorni 25101214608.93368.91060

27.37 €

1 4 giorni 351214.522259.939.534.91286

28.72 €

1 4 giorni 351214.522309.939.539.91286

28.72 €

1 4 giorni 351214.522359.939.544.91286

28.72 €

1 4 giorni 351214.522409.939.549.91286

28.72 €

1 4 giorni 351214.522459.939.554.91286

28.72 €

1 4 giorni 351214.522509.939.559.91286

30.19 €

1 4 giorni 351214.522609.939.569.91286

30.19 €

1 4 giorni 351214.522709.939.579.91286

31.67 €

1 4 giorni 351214.522809.939.589.91286

45.05 €

1 4 giorni 351619223013.139.543.116153

45.05 €

1 4 giorni 351619223513.139.548.116153

45.05 €

1 4 giorni 351619224013.139.553.116153

45.05 €

1 4 giorni 351619224513.139.558.116153

45.05 €

1 4 giorni 351619225013.139.563.116153

46.60 €

1 4 giorni 351619226013.139.573.116153

46.60 €

1 4 giorni 351619227013.139.583.116153

47.16 €

1 4 giorni 351619228013.139.593.116153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico