Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1063.10242 |
K1063.110242 |
K1063.16212 |
K1063.6212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T max. (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 16 | 10 | 16 | 11 | 17 | 34.4 | 28 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 | ||
41.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 16 | 10 | 16 | 11 | 17 | 34.4 | 28 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 | ||
38.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 12 | 6 | 12 | 8 | 13 | 22 | 17.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8x1.25 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 | ||
27.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | placcatura in nichel | 12 | 6 | 12 | 8 | 13 | 22 | 17.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8x1.25 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 |
Loading...
Termoresistenza(°C) | ≤180 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
M(mm)
SW(mm)
T max.(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali