Morsetti a leva orizzontali in acciaio inossidabile con interblocco di sicurezza e sensore di forza (K1463)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1463.10610011
K1463.10610311
K1463.10810011
K1463.10810311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A2
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1=Max.
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW2
(mm)

968.75 €

1 4 giorni 160grigio nero RAL 70211350190072012005.553.451.9max. 16,4M690.286.1193.6603

968.75 €

1 4 giorni 160rosso1350190072012005.553.451.9max. 16,4M690.286.1193.6603

1,027.51 €

1 4 giorni 200grigio nero RAL 70212000280083014006.251.158.7max. 18,4M8100.496.6230.473.54

1,027.51 €

1 4 giorni 200rosso2000280083014006.251.158.7max. 18,4M8100.496.6230.473.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Angolo di apertura del braccio di sostegno 86°
Angolo di apertura della maniglia 67° Segnale di uscita 4-20 mA A(mm) 26
A1(mm) 10 B(mm) 26 B2(mm) 45
D1(mm) 17 D2=filettatura M12x1 H2(mm) 30
L2(mm) 94 SW1(mm) 11

Supporto tecnico