Morsetti a leva mini orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0068)

Morsetti a leva mini orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0068)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Per spazi particolarmente ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0068.0050

Codice componente
K0068.0050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 80 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione Angolo di apertura del braccio di sostegno 85°
Angolo di apertura della maniglia 65° Forza di fissaggio F1(N) 250 Forza di fissaggio F2(N) 550
Forza di serraggio F3(N) 170 Forza di serraggio F4(N) 370 A(mm) 16
A1(mm) 24.5 A2(mm) 2.4 A3(mm) 6.5
B3(mm) 5.2 C(mm) 14 C1(mm) 7
C2(mm) 4 D(mm) 4.2 H(mm) 29
L(mm) 70 L1(mm) 27 M=mandrino di serraggio M5x20
S(mm) 3.2 S1(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0068), il codice articolo è il seguente: K0068.0050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0068.0050.

Supporto tecnico