Codice articolo del costruttore: K1661.050060
Marca: KIPP
Prezzo: 0.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 50 Ø
Maniglia, spessore t: 12 mm
Corpo con finitura superficiale: -
Colore principale: nero corvino RAL 9005
L1: 8.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1661.050060
Codice componente
|
---|
K1661.050060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | L1 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | - | nero corvino RAL 9005 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 |
Loading...
Maniglia, materiale | Acciaio | Numero di razze | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in acciaio stampato (K1661), il codice articolo è il seguente: K1661.050060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1661.050060.
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
Colore principale
L1(mm)
V(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1661.050061 |
K1661.050062 |
K1661.050070 |
K1661.050071 |
K1661.050072 |
K1661.060060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | L1 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | - | rosso RAL 3000 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | passivato | - | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | - | nero corvino RAL 9005 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | - | rosso RAL 3000 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | passivato | - | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 60 | 12 | - | nero corvino RAL 9005 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 |