Codice articolo del costruttore: K0160.0080X10
Marca: KIPP
Prezzo: 10.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
Maniglia, spessore t: 29 mm
B3: - mm
D2=Foro di fissaggio: 10H7 mm
D3: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0160.0080X10
Codice componente
|
---|
K0160.0080X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 10H7 | 25 | 16 | - | 3 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Presa | senza |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura (K0160), il codice articolo è il seguente: K0160.0080X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0160.0080X10.
Configura
Proprietà di base
B3(mm)
T(mm)
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Numero di razze
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0160.0080X12 |
K0160.0100X10 |
K0160.0100X12 |
K0160.0125X12 |
K0160.0125X14 |
K0160.0140X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | 16 | - | 3 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 10H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
16.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | 14H7 | 36 | 19 | - | 3 |