Volantini a disco in alluminio, con impugnatura fissa a cilindro, lucidati (K0161) (Codici componente - Download CAD)

Volantini a disco in alluminio, con impugnatura fissa a cilindro, lucidati (K0161)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0161.2080X10
K0161.2080X12
K0161.2100X10
K0161.2100X12
K0161.2125X12
K0161.2125X14
K0161.2140X14
K0161.2140X15
K0161.2160X15
K0161.2160X16
K0161.2200X18
K0161.2200X20
K0161.2250X22
K0161.2250X24
K0161.3080X10
K0161.3080X12
K0161.3100X10
K0161.3100X12
K0161.3125X12
K0161.3125X14
K0161.3140X14
K0161.3140X15
K0161.3160X15
K0161.3160X16
K0161.3200X18
K0161.3200X20
K0161.3250X22
K0161.3250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

14.74 €

1 4 giorni 8031-10H726ø 18 x M6 x 4016-

14.74 €

1 4 giorni 8031-12H726ø 18 x M6 x 4016-

16.45 €

1 4 giorni 10034-10H731ø 18 x M6 x 4017-

16.45 €

1 4 giorni 10034-12H731ø 18 x M6 x 4017-

20.57 €

1 4 giorni 12537-12H730ø 21 x M8 x 5018-

20.57 €

1 4 giorni 12537-14H730ø 21 x M8 x 5018-

23.01 €

1 4 giorni 14034-14H734ø 21 x M8 x 5019-

23.01 €

1 4 giorni 14034-15H734ø 21 x M8 x 5019-

32.14 €

1 4 giorni 16040-15H740ø 26 x M10 x 8020-

32.14 €

1 4 giorni 16040-16H740ø 26 x M10 x 8020-

38.59 €

1 4 giorni 20046-18H750ø 26 x M10 x 8024-

38.59 €

1 4 giorni 20046-20H750ø 26 x M10 x 8024-

63.42 €

1 4 giorni 25049-22H750ø 28 x M12 x 9028-

63.42 €

1 4 giorni 25049-24H750ø 28 x M12 x 9028-

16.48 €

1 4 giorni 8031310H726ø 18 x M6 x 401611.4

16.48 €

1 4 giorni 8031412H726ø 18 x M6 x 401613.8

18.18 €

1 4 giorni 10034310H731ø 18 x M6 x 401711.4

18.18 €

1 4 giorni 10034412H731ø 18 x M6 x 401713.8

22.45 €

1 4 giorni 12537412H730ø 21 x M8 x 501813.8

22.45 €

1 4 giorni 12537514H730ø 21 x M8 x 501816.3

24.82 €

1 4 giorni 14034514H734ø 21 x M8 x 501916.3

24.82 €

1 4 giorni 14034515H734ø 21 x M8 x 501917.3

34.07 €

1 4 giorni 16040515H740ø 26 x M10 x 802017.3

34.07 €

1 4 giorni 16040516H740ø 26 x M10 x 802018.3

40.71 €

1 4 giorni 20046618H750ø 26 x M10 x 802420.8

40.71 €

1 4 giorni 20046620H750ø 26 x M10 x 802422.8

66.25 €

1 4 giorni 25049622H750ø 28 x M12 x 902824.8

66.25 €

1 4 giorni 25049824H750ø 28 x M12 x 902827.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico