Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura fissa del cilindro, neri, verniciati a polvere (K0161) (Codici componente - Download CAD)

Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura fissa del cilindro, neri, verniciati a polvere (K0161)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0161.21080X10
K0161.21080X12
K0161.21100X10
K0161.21100X12
K0161.21125X12
K0161.21125X14
K0161.21140X14
K0161.21140X15
K0161.21160X15
K0161.21160X16
K0161.21200X18
K0161.21200X20
K0161.21250X22
K0161.21250X24
K0161.31080X10
K0161.31080X12
K0161.31100X10
K0161.31100X12
K0161.31125X12
K0161.31125X14
K0161.31140X14
K0161.31140X15
K0161.31160X15
K0161.31160X16
K0161.31200X18
K0161.31200X20
K0161.31250X22
K0161.31250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

15.46 €

1 4 giorni 8031-10H726ø 18 x M6 x 4016-

15.46 €

1 4 giorni 8031-12H726ø 18 x M6 x 4016-

17.26 €

1 4 giorni 10034-10H731ø 18 x M6 x 4017-

17.26 €

1 4 giorni 10034-12H731ø 18 x M6 x 4017-

21.60 €

1 4 giorni 12537-12H730ø 21 x M8 x 5018-

21.60 €

1 4 giorni 12537-14H730ø 21 x M8 x 5018-

24.15 €

1 4 giorni 14034-14H734ø 21 x M8 x 5019-

24.15 €

1 4 giorni 14034-15H734ø 21 x M8 x 5019-

33.73 €

1 4 giorni 16040-15H740ø 26 x M10 x 8020-

33.73 €

1 4 giorni 16040-16H740ø 26 x M10 x 8020-

40.54 €

1 4 giorni 20046-18H750ø 26 x M10 x 8024-

40.54 €

1 4 giorni 20046-20H750ø 26 x M10 x 8024-

66.59 €

1 4 giorni 25049-22H750ø 28 x M12 x 9028-

66.59 €

1 4 giorni 25049-24H750ø 28 x M12 x 9028-

17.30 €

1 4 giorni 8031310H726ø 18 x M6 x 401611.4

17.30 €

1 4 giorni 8031412H726ø 18 x M6 x 401613.8

19.08 €

1 4 giorni 10034310H731ø 18 x M6 x 401711.4

19.08 €

1 4 giorni 10034412H731ø 18 x M6 x 401713.8

23.55 €

1 4 giorni 12537412H730ø 21 x M8 x 501813.8

23.55 €

1 4 giorni 12537514H730ø 21 x M8 x 501816.3

26.04 €

1 4 giorni 14034514H734ø 21 x M8 x 501916.3

26.04 €

1 4 giorni 14034515H734ø 21 x M8 x 501917.3

35.80 €

1 4 giorni 16040515H740ø 26 x M10 x 802017.3

35.80 €

1 4 giorni 16040516H740ø 26 x M10 x 802018.3

42.75 €

1 4 giorni 20046618H750ø 26 x M10 x 802420.8

42.75 €

1 4 giorni 20046620H750ø 26 x M10 x 802422.8

69.59 €

1 4 giorni 25049622H750ø 28 x M12 x 902824.8

69.59 €

1 4 giorni 25049824H750ø 28 x M12 x 902827.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico