Cuscinetti autoallineanti autoraddrizzanti, forma F, con filettatura esterna, appiattiti, a sfera, con impugnatura a diamante (K1164)

Cuscinetti autoallineanti autoraddrizzanti, forma F, con filettatura esterna, appiattiti, a sfera, con impugnatura a diamante (K1164)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1164.306
K1164.308
K1164.310
K1164.312
K1164.316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

40.66 €

1 4 giorni 911.5M6711.5139108

56.72 €

1 4 giorni 1215M89.51518121316

56.72 €

1 4 giorni 1521.9M101421.925171932

56.72 €

1 4 giorni 1831.2M122031.236252764

69.38 €

1 4 giorni 2434.6M162234.640283090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma F

Supporto tecnico